Publier vos produits
Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1107.8P, ADA Wall-Mount Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau électrique et remplisseuse de bouteilles modèle 1107.8P, conforme aux normes ADA et résistante au vandalisme, offre un débit d'eau réfrigérée de 30,3 L (8 gal/h) dans un boîtier en acier inoxydable. Cette fontaine murale à cuvette discrète est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Des voies navigables 100 % sans plomb.
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, les boutons, le drain et les plaques inférieures
  • La construction en acier inoxydable de type 304 de calibre 14 et le cadre de montage spécialisé requis offrent une fontaine robuste et bien construite
  • L'entretien est facilité grâce à l'accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Les fentes de la grille sont conçues pour éliminer les bords tranchants et sont renforcées par un filtre en mousse pour protéger le moteur du ventilateur et le compresseur à grande cylindrée des débris.
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce refroidisseur d'eau est assuré d'avoir une longue durée de vie
  • Le bol rectangulaire monobloc est conçu pour une durabilité accrue et une facilité d'entretien
  • Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ni dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :

  • 1107.8 : Fontaine
  • HCR8 : Refroidisseur à distance
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • BP3 : Panneau arrière de la fontaine
  • BP15 : Panneau arrière du système de remplissage de bouteilles
  • 6700 : plaque de montage murale
  • MTGFR.7 : Cadre de montage

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1107.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin with integral 1/4” stainless steel mounting plate, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment that provide 100% lead-free waterways, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT integral trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-H1107_8-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures