La fontaine à eau électrique antivandalisme modèle 1109.8B offre une performance d'eau glacée de 30,3 L (8 gal/h) dans un boîtier en acier inoxydable. Elle est équipée d'une vanne brevetée en acier inoxydable, activée par bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale est la seule à posséder un corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Enfin, le réglage de la hauteur du jet par l'avant facilite l'entretien sans démontage de la vanne.
- Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
- Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
- Des voies navigables 100 % sans plomb.
- Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, le bouton, le drain et la plaque inférieure
- La construction en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 et le cadre de montage spécialisé requis offrent une fontaine robuste et bien construite
- Les fentes de la grille sont conçues pour éliminer les bords tranchants et sont renforcées par un filtre en mousse pour protéger le moteur du ventilateur et le compresseur à grande cylindrée des débris.
- L'entretien est facilité grâce à l'accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
- Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce refroidisseur d'eau et cette fontaine sont assurés d'avoir une longue durée de vie
- Le bol rectangulaire monobloc est conçu pour une durabilité accrue et une facilité d'entretien.
- Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion
Le modèle 1109.8B est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment la norme NSF/ANSI 61, section 9, la proposition 65 de Californie et la loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité californiens 116875 (AB 1953) et 116876 (AB 1953-2006), ainsi qu'à la norme 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ou dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :
- 1109.8 : Fontaine à eau réfrigérée simple
- HCR8 : Refroidisseur à distance
- MTGFR.SM : Cadre de montage
Avertissement Proposition 65. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.