Publier vos produits
Distributeur de désinfectant ou de savon HEWI, 1000 ml, 900-06-002XA
Distributeur de désinfectant ou de savon HEWI, 1000 ml, 900-06-002XA
Distributeur de désinfectant ou de savon HEWI, 1000 ml, 900-06-002XA
Distributeur de désinfectant ou de savon HEWI, 1000 ml, 900-06-002XA
    HEWI

    Distributeur de désinfectant ou de savon HEWI, 1000 ml, 900-06-002XA

    Distributeur de savon et désinfection 1.000 ml - corps de base en acier inoxydable de haute qualité, mat - lunette avant en acier inoxydable de haute qualité, revêtement époxy blanc, avec fenêtre de visualisation - sert à doser les produits de nettoyage des mains sans chlore, à base d'alcool ou des savons liquides - pour les bouteilles de 1.000 ml standard Euro - changement très facile par l'avant des bouteille - distributeur avec levier long, verrouillable - quantité de dosage réglable en plusieurs étapes: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (en fonction de la viscosité du produit) - pompe doseuse en acier inox - compatible avec les emballages hygiéniques (bouteille pliante avec pompe jetable) - distributeur et pompe lavables en machine et autoclavables jusqu'à 134 °C, 3 bars - 93 mm de large, 421 mm de haut, 204 mm de profondeur - livré avec un réservoir vide de 1.000 ml permettant le remplissage ultérieur - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-002XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)421
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers