Publier vos produits
17 Low-Profile Wrap

17 Low-Profile Wrap

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Son design enveloppant et discret assure une répartition uniforme de la lumière vers le bas et un éclairage latéral subtil.
  • Sa faible profondeur lui confère une apparence discrète.
  • S'installe facilement en tant que luminaire individuel ou en rangée continue.
  • Le diffuseur est fixé en continu le long des côtés du luminaire.
  • Le passage câblé est accessible sans outil.
  • Haute performance jusqu'à 141 lm/W
  • Disponibles en longueurs de 2, 4 et 8 pieds
  • Diverses options de montage pour applications en surface ou suspendues
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • LED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details

    TLED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • Prewired for Type B, single or double end, non-shunted LED tubes, lamps by others. Refer to lamp manufacturer's specifications for additional requirements.'
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • UL/CUL listed as LED surface luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited fixture warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.17-low-profile-wrap
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers