Publier vos produits
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Conçu pour offrir d'excellentes performances dans un design élégant et peu encombrant
    • Parallèlement aux performances et au style de la collection de downlights Williams
    • Contrôle optique supérieur avec des faisceaux aussi étroits que 8° et des optiques à champ variable aussi larges que 70°
    • Complétez les éléments architecturaux de n'importe quel espace avec une multitude de finitions de boîtier, de garnitures et de cordons
    • Liste complète des options de montage – suspension, câble, cordon d'alimentation, mur et plafond
    • Assurez une installation simple et sécurisée grâce à la technologie de montage en surface TwistLock™
    • Boîtier en aluminium extrudé de précision et façade en aluminium moulé sous pression pour une esthétique épurée
    • Variété de couleurs de cordon disponibles en standard ou tressé pour une conception personnalisée
    • Options de finition d'objectif ouvertes, affleurantes et en retrait
    • Les réflecteurs créent un rayonnement doux et peu éblouissant
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Fournir des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
    • Imitez la lueur confortable et accueillante des ampoules à incandescence grâce à la technologie de gradation chaude
    • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
    • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4cr-compact-4-cylinder-round
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsCylinders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBlack glass
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures