Publier vos produits
4CRDI 4″ DIRECT/INDIRECT CYLINDER – ROUND

4CRDI 4″ DIRECT/INDIRECT CYLINDER – ROUND

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Profil mince pour un éclairage discret
  • Mettez en valeur les murs et illuminez les plafonds sombres grâce à un éclairage direct et indirect.
  • Parallèlement aux performances et au style de la collection de spots encastrés Williams
  • Contrôle optique supérieur avec des faisceaux aussi étroits que 8° et des optiques à champ variable jusqu'à 70°.
  • Mettez en valeur les éléments architecturaux de n'importe quel espace grâce à une multitude de finitions pour le logement et les moulures.
  • Boîtier en aluminium extrudé de précision et façade en aluminium moulé sous pression pour une esthétique épurée
  • Options de garniture d'objectif ouvertes, affleurantes et encastrées
  • Les réflecteurs créent un rayonnement doux et peu éblouissant.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
  • Reproduisez la lueur chaleureuse et accueillante des ampoules incandescentes grâce à la technologie de gradation à température de couleur chaude.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis


Spécification
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Max weight 5-1/2 lbs.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.4crdi-direct_inderectcylinder-round
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsCylinders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures