Publier vos produits
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL

    BP BACKLIT FLAT PANEL

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Disponible sur QuickShip
    • Modifiez facilement la température de couleur et le flux lumineux sur place grâce aux commutateurs FieldSELECT™ intégrés, pour une flexibilité optimale.
    • Le kit de montage en surface assure la continuité du design lorsque l'accès au plafond est limité.
    • Le kit de puits de lumière crée une esthétique architecturale
    • La technologie LED rétroéclairée offre un éclairage efficace et uniforme
    • installation simple et rapide
    • La conception sans joint empêche les fuites de lumière.
    • Le boîtier arrière rigide empêche toute déformation.
    • Les lentilles en PMMA minimisent le risque de jaunissement dû à l'exposition aux UV.
    • Livrés par paquets de 2 pour réduire les déchets sur les chantiers
    • L'alimentation de secours par batterie, installée en usine en option, fournit 90 minutes d'éclairage de secours.
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 135 lm/W pour des économies d'énergie accrues.
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Compatible avec les DLC
      Spécification
      • Housing

        Aluminum frame with steel die-formed back enclosure.

        Optics

        Backlit PMMA lenses with PS diffuser.

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours per IES TM-21. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Factory-installed earthquake clips provided for NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16” grid installations. Skylight, surface mount, parabolic louver, and drywall kit options available, shipped separately.

        Listings

        • cULus listed as LED luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.bp-backlitflatpanel
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsRecessed
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures