Publier vos produits
4CSDI 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

4CSDI 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Profil mince pour un éclairage discret
  • Accentuez les murs en douceur et éliminez les plafonds sombres avec un éclairage direct et indirect
  • Parallèlement aux performances et au style de la collection de downlights Williams
  • Contrôle optique supérieur avec des faisceaux aussi étroits que 14° et des optiques à champ variable aussi larges que 50°
  • Complétez les éléments architecturaux de n'importe quel espace avec une multitude de finitions de boîtier et de garnitures
  • Boîtier en aluminium extrudé de précision et façade en aluminium moulé sous pression pour une esthétique épurée
  • Options de finition d'objectif ouvertes, affleurantes et en retrait
  • Les réflecteurs créent un rayonnement doux et peu éblouissant
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
  • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
  • Fournir des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
  • Imitez la lueur confortable et accueillante des ampoules à incandescence grâce à la technologie de gradation chaude
  • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
  • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic lens (acrylic downlight, tempered glass uplight).

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Max weight 6-1/4 lbs.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.4csdI-4-directIndirect-cylinder-square
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsCylinders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBlack glass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord