Publier vos produits
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND

    4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le système innovant de fixation du réflecteur TrimLock® garantit que la garniture reste affleurante au plan du plafond.
    • Une ouverture de 4 pouces est discrète dans les petits espaces.
    • Angles de faisceau allant de 10° étroit à 65° large pour des performances sur mesure
    • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 127 lm/W pour des économies d'énergie accrues.
    • Kit de montage pour construction neuve, homologué IC ou sans bac disponible
    • Un design contemporain assure un éclairage sans éblouissement pour un aspect de plafond doux.
    • Les garnitures moulées sous pression comprennent des lentilles affleurantes, encastrées ou inclinées
    • Réflecteur ouvert disponible en neuf finitions, s'harmonisant avec tous les styles d'intérieur
    • L'adaptateur incliné s'adapte aux plafonds voûtés.
    • Lentille non conductrice optionnelle pour applications sous la douche
    • Le cadre moulé sous pression, conforme à la norme IP65, comprend une lentille affleurante facile à nettoyer
    • Entièrement accessible depuis la chambre
    • Ajustez facilement les bras de fixation sous le plafond pour vous adapter à différentes épaisseurs de plafond.
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Reproduisez la lueur chaleureuse et accueillante des ampoules incandescentes grâce à la technologie de gradation à température de couleur chaude.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 2-1/4″.

      Trimlock

      Innovative TrimLock reflector retention system ensures the trim remains flush with the ceiling plane.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L50 and L60 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option or F trim type.
      • IP65 rated trim when specified with IP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Title 24 (JA8) compliant in select configurations, see www.cacertappliances.energy.ca.gov.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4dr-downlight-round
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures