Publier vos produits
SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Un style audacieux qui privilégie une approche minimaliste de l'éclairage moderne
  • La lentille à large diffusion assure un éclairage ambiant uniforme, que ce soit pour des luminaires individuels, des rangées continues ou des motifs uniques.
  • Des possibilités de conception infinies avec une seule chute de puissance
  • Se fixe facilement aux murs, aux grilles et aux plafonds à surface dure.
  • Profil ultra-bas, conforme aux normes ADA
  • S'installe discrètement dans les espaces restreints des niches ou sous les armoires.
  • Des lignes parfaitement droites et sans raccord, avec des transitions invisibles en rangées continues.
  • Haute performance jusqu'à 111 lm/W
  • Concevez rapidement des espaces avec le générateur de produits linéaires.
  • Les kits de fixation et de commande sont emballés ensemble pour faciliter l'installation.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Frosted, matte acrylic.

    Finish

    Clear anodized white injection molded end caps.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 60,000 hours per IES TM-21.

    Mounting

    Surface, wall, or ceiling grid mount.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.sl-slimlinearchitectural
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsLinear and Continuous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures