Publier vos produits
6PS 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – SQUARE
6PS 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – SQUARE

    6PS 6″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – SQUARE

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Faible profondeur de 5 pouces pour les applications nécessitant un espace de plénum minimal
    • Angles de faisceau allant de 30° (étroit) à 85° (large) pour des performances sur mesure
    • Kit de montage pour construction neuve, homologué IC ou sans bac disponible
    • La forme carrée accentue les styles architecturaux
    • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 101 lm/W pour des économies d'énergie accrues.
    • La garniture moulée sous pression avec lentille affleurante offre un éclairage sans éblouissement pour un aspect de plafond doux.
    • Large choix d'options de flux lumineux pour l'éclairage général
    • Le cadre moulé sous pression, conforme à la norme IP65, comprend une lentille affleurante facile à nettoyer
    • Entièrement accessible depuis la chambre
    • Le système de retenue à ressort élimine l'affaissement de la garniture.
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Reproduisez la lueur chaleureuse et accueillante des ampoules incandescentes grâce à la technologie de gradation à température de couleur chaude.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Formed steel housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ – 1-1/2″ (consult factory for additional ceiling thicknesses).

        Lensed Trim

        Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

        Electrical

        High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L50 – L70 lumen packages.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
        • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
        • IP65 rated trim when specified with IP option.
        • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • RoHS compliant.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.6ps-shallowplenumdownlight-square
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsDownlights
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-03
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures