Publier vos produits
75 NARROW STRIP

75 NARROW STRIP

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Son format compact permet un placement discret dans les recoins ou les espaces restreints.
  • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 192 lm/W
  • Des réflecteurs spéciaux sont disponibles pour assurer une distribution précise de la lumière.
  • Divers accessoires de montage en surface et suspendu
  • Les luminaires en rangée produisent une lumière continue avec une interruption minimale entre eux.
  • La grille de protection optionnelle offre une protection supplémentaire
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Disponibles en longueurs de 2', 3', 4' et 8'.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Options de câblage à connexion rapide pour montage en rangée continue
  • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.75-narrowstrip
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsStrips
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures