Publier vos produits
75W Narrow Strip – Wide Lens

75W Narrow Strip – Wide Lens

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Idéal pour les centres de données, les bureaux commerciaux, les écoles et les espaces industriels
  • La forme large de la lentille permet d'obtenir un éclairage indirect de 13 % pour illuminer les plafonds sombres.
  • Option haute température ambiante pour environnements extrêmes
  • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 182 lm/W
  • Les applications en rangée produisent une lumière continue avec une interruption minimale.
  • La lentille en acrylique diffusant améliore l'uniformité et minimise l'éblouissement.
  • Divers accessoires de montage pour applications en surface et suspendues
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Disponibles en longueurs de 2′, 3′, 4′ et 8′
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
    • Housing
      • 22-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Diffuse acrylic lens.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 50°C max with HA50 Option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.
    • Mounting
      • Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).
    • Listings
      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.75w-narrow-strip-wide-lens
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers