Publier vos produits
80 STANDARD INDUSTRIAL

80 STANDARD INDUSTRIAL

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Pour les applications industrielles légères et les hauteurs de montage faibles à moyennes
  • Une fixation à quart de tour maintient le réflecteur et le boîtier.
  • Connecteur de canal fourni pour les applications en rangée continue
  • Large choix d'accessoires de montage pour applications en surface et suspendues
  • Haute performance jusqu'à 164 lm/W
  • La grille de protection optionnelle offre une protection supplémentaire
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Options de câblage à connexion rapide pour montage en rangée continue
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing Or Reflector

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. L80 at 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80-standardindustrial
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsIndustrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures