Publier vos produits
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Personnalisez l'éclairage ambiant, d'examen, de lecture et infirmier grâce à huit configurations.
    • Prévoir l'installation d'équipements avec des supports 2x4 et 2x2 divisés
    • Accès direct à la pièce sans outil
    • Ce luminaire attrayant, efficace et polyvalent offre un éclairage confortable et uniforme.
    • Différentes combinaisons de LED permettent d'obtenir un éclairage ambiant agréable et économe en énergie, ainsi que les niveaux de lumière nécessaires aux examens.
    • Le revêtement antimicrobien freine la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
    • Norme de joint d'étanchéité entre le dispositif de fixation et la grille
    • Un contrôleur basse tension optionnel permet de contrôler l'éclairage de chevet.
    • L'option de double joint d'étanchéité Sani-Shield protège l'appareillage des contaminants tout en simplifiant l'entretien et le nettoyage.
    • Haute performance jusqu'à 131 lm/W
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Les accessoires de plaque murale pour contrôleur basse tension offrent un accès facile au personnel de santé
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        .040″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.amd-architecturalmultifunction-medical
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsMedical
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord