Publier vos produits
AT3 ARCHITECTURAL TROFFER - STRAIGHT FLOATING CENTER
AT3 ARCHITECTURAL TROFFER - STRAIGHT FLOATING CENTER
AT3 ARCHITECTURAL TROFFER - STRAIGHT FLOATING CENTER

    AT3 ARCHITECTURAL TROFFER - STRAIGHT FLOATING CENTER

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • La lentille incurvée rétroéclairée offre un éclairage uniforme pour un confort visuel optimal.
    • Un détail central droit et flottant distinct crée une présence hautement esthétique
    • Le cadre de porte à charnières avec ensemble optique s'abaisse pour faciliter l'accès depuis l'extérieur de l'appareil.
    • Un centre élégant et extrudé complète la série d'éclairage continu MX4
    • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 146 lm/W
    • La lentille acrylique Sani-Shield avec joint d'étanchéité (en option) contribue à protéger contre les contaminants.
    • La finition antimicrobienne optionnelle limite la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
    • Les options de lentilles diffuses ou perforées améliorent l'espace.
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse polycarbonate lens and acrylic center standard.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.at3-architecturaltroffer
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsTroffers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures