Publier vos produits
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall

    CMH Contour Multi-Function Headwall

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Sa forme architecturale profilée s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes des hôpitaux.
    • Son style discret répond aux normes de conformité ADA.
    • Conforme aux recommandations de l'IES pour les chambres de patients
    • Les modes haut et bas contrôlés indépendamment créent une ambiance personnalisée
    • Les options de commande basse tension et de chaînette permettent aux patients de contrôler l'éclairage de leur lit.
    • Des vis inviolables sont prévues pour les zones sujettes au vandalisme.
    • L'option de veilleuse à température de couleur ambrée offre un éclairage doux tout en favorisant un sommeil naturel.
    • Le revêtement antimicrobien freine la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
    • Les accessoires de plaque murale pour contrôleur basse tension offrent un accès facile au personnel de santé
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cmh-contour-multi-function-headwall
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques