Publier vos produits
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed

    CMR Contour Multi-Function Recessed

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Sa forme architecturale profilée s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes des hôpitaux.
    • Les modes Ambiant, Examen, Lecture et Nuit adaptent l'éclairage aux besoins des patients et du personnel.
    • Un faible UGR améliore le confort visuel pour l'éclairage ambiant, de lecture et nocturne.
    • Commandes optionnelles basse tension sur table de chevet et plaque murale pour un accès facile aux fonctions d'éclairage
    • L'option de veilleuse à température de couleur ambrée crée une lumière douce tout en favorisant un sommeil naturel.
    • Le revêtement antimicrobien freine la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
    • Accessible depuis la chambre
    • Les matériaux lisses du cadre de porte et de la lentille simplifient le nettoyage et l'entretien.
    • Le double joint minimise les contaminants
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
      • Housing
        • .040″ formed aluminum.
      • Door Frame
        • Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly. Fully enclosed spring-loaded cam latches.
      • Shielding
        • Clear acrylic underlay, .060″ thick.
      • Finish
        • Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • NEMA Type “G” 15/16″ or 1″, “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations. Factory-installed earthquake clips provided. Flange installation available, shipped separately.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cmr-contour-multi-funtion-recessed
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers