Publier vos produits
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount

    CW Contour Wall Mount

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Sa forme architecturale profilée s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes.
    • Son style discret répond aux normes de conformité ADA.
    • Éclairage direct et indirect avec options de fermeture par le haut ou par le bas disponibles
    • Des vis inviolables sont prévues pour les zones sujettes au vandalisme.
    • Les accessoires de plaque murale pour contrôleur basse tension offrent un accès facile au personnel de santé
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cw-contour-wall-mount
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques