Publier vos produits
CX CONTINUOUS COVE
CX CONTINUOUS COVE

    CX CONTINUOUS COVE

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fournit un éclairage doux et uniforme pour les corniches encastrées et les moulures extrudées.
    • Réglable au pouce près sur le terrain pour un ajustement parfait.
    • Concevez rapidement des espaces avec le générateur de produits linéaires.
    • Performances et valeur exceptionnelles
    • Plusieurs options de gradation et batterie de secours intégrée
    • Câblage à connexion rapide pour une installation simple.
    • Ensemble de fixation léger, 2,2 lb/pi
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Formed sheet metal.

        Shielding

        Extruded diffuse acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Lay-in cove.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry and damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.cx-continuouscove
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsLinear and Continuous
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures