Publier vos produits
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception évolutive jusqu'à 72 000 lumens
    • Optimisé pour une installation par une seule personne
    • Plusieurs options de blindage et de distribution
    • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 187 lm/W
    • Le verre dépoli réduit l'éblouissement
    • Solution alternative écoénergétique conçue pour remplacer les luminaires industriels traditionnels à décharge haute intensité ou fluorescents.
    • Diverses options de montage pour applications en surface et suspendues
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Compatible avec les DLC
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Die-formed steel housing.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 65,000 hours. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C max when specified with HA option. 45°C max when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.gh-compactmodular-highbay
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsHighbays
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures