Publier vos produits
LRX2S 2″ Wide Linear Surface
LRX2S 2″ Wide Linear Surface

    LRX2S 2″ Wide Linear Surface

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Son design élégant se caractérise par des lignes épurées, un style fin et des verres en acrylique mat diffus.
    • Source d'éclairage direct attrayante pour les bureaux, les couloirs, les salles de conférence ou les espaces communs
    • Le système de levage et de déplacement de la lentille permet un accès facile aux composants internes.
    • Pour une utilisation en tant que luminaire autonome ou en rangées continues
    • Les aligneurs de rangées faciles à installer assurent une jonction parfaite entre les luminaires.
    • Éclairage haute performance et homogène
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Longueurs disponibles : 2′, 4′, 6′ et 8′
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
      • Housing
        • 20-gauge die-formed and welded, C.R.S.
      • Shielding
        • Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Surface (ceiling)
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lrx2s-2-wide-linear-surface
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers