Publier vos produits
LT-AR - Troffer with Air Return
LT-AR - Troffer with Air Return
LT-AR - Troffer with Air Return

    LT-AR - Troffer with Air Return

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le système de retour d'air réduit le nombre de grilles d'aération disgracieuses au plafond, pour une apparence plus soignée.
    • Faible profondeur pour les applications de plénum peu profond
    • La lentille diffuse offre un éclairage doux pour un confort visuel optimal.
    • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 176 lm/W
    • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing/Reflector

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall flange kits available, shipped separately

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.lt-ar-troffer
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsTroffers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-05
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord