Publier vos produits
MCT RED MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

MCT RED MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Les LED rouges de 625 nm fournissent un éclairage sûr pour les applications sensibles au spectre
  • Les circuits LED rouges et blancs sont optimisés pour les applications de vivarium, de biosécurité et pharmaceutiques
  • Certifié IP65 et ISO 5, classe 100 pour répondre aux environnements exigeants
  • Certifié NSF/ANSI 2 pour les réglages des zones anti-éclaboussures et non alimentaires
  • Mousse à cellules fermées, joint approuvé NSF entre le boîtier et le plafond
  • Le boîtier et le cadre de porte soudés sont conçus pour les environnements à infection contrôlée
  • Les matériaux lisses du cadre de porte et des lentilles simplifient le nettoyage et l'entretien
  • La norme MIL-STD-461G en option est conforme aux réglementations sur les émissions rayonnées et conduites
  • La finition antimicrobienne supprime la propagation de micro-organismes dangereux, de moisissures et de croissance bactérienne
  • Haute performance jusqu'à 132 lm/W
  • Des vis inviolables en option sécurisent le cadre de la porte
  • Conçu pour un contact direct avec l'isolant
  • Tailles 1x4, 2x2 et 2x4 disponibles
  • Le triple joint en option protège contre la pénétration de contaminants
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Fabriqué ici ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. Aluminum and stainless steel options available.

    Door Frame

    One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

    Shielding

    Choice of frosted acrylic lens with smooth clear acrylic or polycarbonate underlay.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Available with red LEDs only, or red and white LEDs. Dedicated driver for each color included to allow dimming of the two circuits individually.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling.
    • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
    • IP65 rated
    • ISO 5, Class 100 rated
    • NSF/ANSI 2
    • Complies with MIL-STD-461G with DIM or DRV drivers.
    • City of Chicago Environmental Air approved (not available when specified with NSWH)
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.mct-redmedicalcleanroom-troffer
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsMedical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures