Publier vos produits
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • La conception architecturale avec un détail central flottant distinct rehausse le style dans les laboratoires, les salles blanches et autres environnements contrôlés
    • La lentille incurvée rétroéclairée fournit un éclairage uniforme pour un confort visuel
    • Le boîtier et le cadre de porte soudés sont conçus pour le contrôle des infections
    • Les matériaux du cadre de porte et des lentilles à surface lisse simplifient le nettoyage et l'entretien
    • Les joints en mousse à cellules fermées approuvés par la NSF à trois endroits répondent à tous les critères de test requis pour la certification ISO 5, classe 100
    • La finition antimicrobienne supprime la propagation de micro-organismes dangereux, de moisissures et de croissance bactérienne
    • Conçu pour un contact direct avec l'isolant
    • Tailles 2x2 et 2x4 disponibles
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. standard. 18-gauge aluminum available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. 18-gauge aluminum available. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Curved or straight diffuse acrylic insert with polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Salt spray tested, 1,000 hours (ASTM B117). All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60hz, THD < 10%

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • Suitable for use in BSL 1-4 laboratories in most applications (consult CDC)
      • NSF/ANSI 2
      • City of Chicago Environmental Air approved
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mcta-led-clean-room-troffer
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsMedical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures