Publier vos produits
MD2 Asymmetric Medical Bed Light
MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Conçu pour être utilisé par paires pour éclairer de manière asymétrique les lits des patients
    • Des dispositifs peuvent être installés pour permettre l'accès à la maintenance sans travailler directement au-dessus des lits des patients
    • Le contrôleur basse tension en option permet de contrôler l'éclairage de chevet
    • La finition antimicrobienne supprime la propagation de micro-organismes dangereux, de moisissures et de croissance bactérienne
    • Plusieurs protocoles de gradation disponibles
    • Fournit différents niveaux d'éclairage grâce à un pilote de gradation
    • Plaque d'accès rapide aux câbles à l'arrière du boîtier du luminaire pour une fixation facile de l'alimentation électrique entrante
    • Les accessoires optionnels de plaque murale de contrôleur basse tension offrent un accès facile au personnel de santé
    • Haute performance jusqu'à 106 lm/W
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Fournir des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
    • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
    • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
    • Fabriqué ici ® aux États-Unis


    Spécification
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture.

      Shielding

      Frosted, ribbed acrylic.

      Finish

      Textured 92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.md2-asymmetric-medical-bed-light
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsMedical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures