Publier vos produits
PX WASH PERIMETER WALL - WASH

PX WASH PERIMETER WALL - WASH

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Éclairer subtilement les murs tout en fournissant un éclairage ambiant à faible éblouissement.
  • Son design épuré et linéaire intègre des lignes nettes, un style élancé et une rangée continue de lumières
  • Permet des raccordements à 90° aussi bien dans les angles intérieurs qu'extérieurs.
  • Installation rapide et facile grâce au support mural offrant plusieurs emplacements de vis pré-percés et un système de fixation rapide pour le luminaire.
  • Solutions pour les plafonds à ossature apparente et les plafonds en plaques de plâtre
  • Les rallonges réglables permettent une adaptation parfaite aux murs adjacents et la création d'angles.
  • Une lentille en acrylique diffusante protège les LED de la vue.
  • Concevez rapidement des espaces avec le générateur de produits linéaires.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
  • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Shielding

    Extruded diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.px-washperimeter-wallwash
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsLinear and Continuous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures