Publier vos produits
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer

    MDS Medical Surgical Troffer

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Fournit un éclairage auxiliaire depuis le périmètre de la salle d'opération
    • Réduit le contraste brutal entre les zones de travail chirurgicales et préparatoires
    • Le triple joint en option protège contre la pénétration de contaminants
    • Plusieurs options de distribution offrent des performances d'éclairage efficaces et spécifiques à l'application
    • Les matériaux lisses du cadre de porte et des lentilles simplifient le nettoyage
    • Le circuit vert en option offre une clarté visuelle améliorée pour le personnel de la salle d'opération et réduit la fatigue oculaire pendant les interventions chirurgicales vidéoscopiques
    • Conçu exclusivement pour les hôpitaux et les établissements médicaux utilisant des barres en T de 15/16′′, 1-1/2′′ et 2′′
    • La finition antimicrobienne supprime la propagation de micro-organismes dangereux, de moisissures et de croissance bactérienne
    • Fournit un éclairage ambiant uniforme pour le reste de la salle d'opération
    • Haute performance jusqu'à 129 lm/W
    • Plaque d'accès rapide aux câbles à l'arrière du boîtier du luminaire pour une fixation facile de l'alimentation électrique entrante
    • Tailles 1x4, 2x2 et 2x4 disponibles
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Proposez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
    • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
    • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
    • Fabriqué ici ® aux États-Unis


    Spécification
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      .050″ extruded aluminum, flat with mitered corners. Fully enclosed spring-loaded cam latches and T-type hinges. Door frame and lens are grounded to the fixture housing.

      Shielding

      One-piece frosted acrylic, pattern #12, .125′′ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. (4) Earthquake clips provided. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mds-medical-surgical-troffer
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsMedical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures