Publier vos produits
MX4 4″ CONTINUOUS – SUSPENDED

MX4 4″ CONTINUOUS – SUSPENDED

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Créez des espaces élégants avec une rangée d'éclairage continue et homogène
  • Les verres plats et fiers offrent aux designers une variété de looks
  • Le matériel de montage mobile glisse facilement sur toute la longueur du luminaire, offrant ainsi des points de montage variables
  • Haute performance jusqu'à 117 lm/W
  • L'extrusion linéaire contient des rails lumineux encliquetables pour faciliter l'installation et la maintenance
  • Le système polyvalent MX4 comprend un montage encastré, en surface, suspendu et mural
  • Configurations d'angle entièrement éclairées disponibles
  • La lentille acrylique diffuse fournit un éclairage uniforme pour un confort visuel
  • Concevez des espaces rapidement avec le Linear Product Builder
  • Six options de finition standard et une large sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de n'importe quel espace
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
  • Proposez des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
  • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
  • Disponible avec les solutions circadiennes à lumière blanche LED de pointe BIOS ®
  • Fabriqué ici ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid and hardpan ceiling applications provided.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.mx4-continuous-suspended
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsLinear and Continuous
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures