Publier vos produits
RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Fournit un éclairage ambiant doux et uniforme
  • Le système de levage et de rotation de l'objectif facilite l'entretien.
  • Diamètres disponibles : 2 pi, 3 pi et 4 pi
  • Ce luminaire architectural rond et suspendu ajoute un intérêt visuel à diverses applications.
  • Combinez plusieurs types de fixation pour créer un espace unique et moderne
  • Support élégant pour câble d'avion ou pendentif
  • Haute performance jusqu'à 143 lm/W
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

    Shielding

    Frosted acrylic lens, .125″ thick.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Suspended. Adjustable steel aircraft cable mounts to 1/4-20 stud provided by others; or use 3/8″ IPS stem and canopy kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.rndp-roundarchitectural-pendant
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures