Publier vos produits
V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Idéal pour les écoles, les établissements de santé comportementale, les établissements correctionnels et autres zones sujettes au vandalisme
  • Conception anti-ligature avec attaches inviolables
  • Accepté par le Bureau de la santé mentale de l'État de New York pour une utilisation dans les établissements pour patients hospitalisés
  • La garniture moulée sous pression classée IP65 comprend une lentille affleurante facile à nettoyer
  • Angles de faisceau allant de 25° étroit à 55° large pour des performances sur mesure
  • Les choix de garnitures moulées sous pression incluent des lentilles affleurantes ou en retrait
  • Le design contemporain offre un éclairage sans éblouissement pour une apparence de plafond douce
  • Ajustez facilement les bras de montage sous le plafond pour s'adapter à une gamme d'épaisseurs de plafond
  • Large gamme d'options de lumens pour l'éclairage général
  • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
  • Fournir des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
  • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
  • Imitez la lueur confortable et accueillante des ampoules à incandescence grâce à la technologie de gradation chaude
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/8″ max. TC option required for ceiling thicknesses greater than 1-1/4″.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with 1/8″ micro-prismatic, polycarbonate lens with 1/8″ clear polycarbonate underlay. Trim is secured with four stainless steel, tamper-resistant screws.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

    Mounting

    Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L38 and higher lumen packages.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
    • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
    • IP65 rated trim when specified with IP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
    • ISO 5, Class 100 rated.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
    • RoHS compliant.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.v6dr-6-vandal-resistant-downlight-round
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBlack glass
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures