Publier vos produits
VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Boîtier robuste et durable avec indice de protection IP66
  • Fournit des niveaux d'éclairage de sécurité et réduit l'éblouissement
  • Installation rapide et facile grâce au boîtier en deux parties à charnières
  • Éclaire efficacement tout garage, auvent, surface extérieure ou application de montage suspendu.
  • Obtenez un contrôle à plusieurs niveaux grâce aux capteurs de mouvement et de lumière du jour en option.
  • La grille de protection optionnelle offre une protection supplémentaire
  • Contrôle précis de la lumière avec trois distributions
  • Sept options de finition standard et une vaste sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de tout environnement extérieur.
  • Approuvé par l'IDA Dark-Sky pour minimiser l'éblouissement, réduire la pollution lumineuse et contribuer à la protection du ciel nocturne
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Two-piece hinged die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heat sink and LED module provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L30), -30ºC to 40ºC (L65, L100).

    Optical System

    Precision, injection- molded, refractive optics available in standard IES distributions. Clear tempered glass lens.

    LED Module

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    Class 1 constant-current driver, 0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >60,000 hours per IES TM-21. Conduit/ power entry must be sealed to prevent moisture or water intrusion.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface or pendant mount. Maximum weight: 25 lbs.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations. Suitable for dry or damp locations when specified with PM mounting configuration.
    • IP66 rated.
    • Meets the American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Luminaire Vibration (ANSI C136.31-2001), CT direct surface mounting configuration only.
    • IDA Dark-Sky approved.
    • RoHS compliant.
    • BUG classified per IES TM-15-11.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.vg1-voltairearchitectural-surfacegaragelight
  • Famille de produitsOutdoor Luminaires
  • Groupe de produitsGarage and Canopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord