Publier vos produits
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal
VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    VWMH Voltaire Mini Architectural Wall Pack – Horizontal

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Assure un éclairage de sécurité et d'accentuation pour les allées, les entrées, les périmètres et les façades.
    • Conçu pour une utilisation dans les applications d'éclairage ascendant et descendant.
    • S'intègre parfaitement à une variété de styles architecturaux
    • Conçue spécifiquement pour permettre l'écoulement de la saleté et de l'eau et ainsi préserver une apparence toujours propre.
    • Pile, cellule photoélectrique et vis inviolables en option
    • Les systèmes optiques de précision offrent de multiples options de distribution
    • Approuvé par l'IDA Dark-Sky pour minimiser l'éblouissement, réduire la pollution lumineuse et contribuer à la protection du ciel nocturne
    • Sept options de finition standard et une vaste sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de tout environnement extérieur.
    • Haute performance jusqu'à 125 lm/W
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      • Die-cast aluminum enclosure.

      Thermal Management

      • Integral die- cast aluminum heatsink and LED source provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L10, L17), -30ºC to 45ºC (L20).

      Optical System

      • General output provides full cutoff.

      LED Source

      • ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT; 70 or 80 CRI LEDs. L20: circuit board design. L10 & L17: Chip on board.

      LED Driver

      • 0-10V dimming.

      Electrical

      • 120-277 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. Quick- disconnect wiring provided. Calculated L70 >50,000 hours per IES TM-21.

      Finish

      • Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

      Mounting

      • Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (6.5 Lbs).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
      • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
      • RoHS compliant.
      • IP65 rated.
      • Title 24 compliant with PC option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vwmh-voltaire-mini-architectural-wall-pack-horizontal
    • Famille de produitsOutdoor Luminaires
    • Groupe de produitsWall Packs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures