Publier vos produits
VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Conçu pour illuminer les trottoirs, les entrées, les périmètres ou les façades
  • Conçu pour une utilisation dans les applications d'éclairage ascendant et descendant.
  • S'intègre parfaitement à une variété de styles architecturaux
  • Conçue spécifiquement pour permettre l'écoulement de la saleté et de l'eau et ainsi préserver une apparence toujours propre.
  • Pile, cellule photoélectrique et vis inviolables en option
  • Les systèmes optiques de précision offrent de multiples options de distribution
  • Approuvé par l'IDA Dark-Sky pour minimiser l'éblouissement, réduire la pollution lumineuse et contribuer à la protection du ciel nocturne
  • Sept options de finition standard et une vaste sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de tout environnement extérieur.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    Die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 37°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

    Optical System

    Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

    LED Assembly

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
    • FCC Class A compliant.
    • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
    • RoHS compliant.
    • IP65 rated.
    • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.vwph-voltairearchitectural-wallpack-horizontal
  • Famille de produitsOutdoor Luminaires
  • Groupe de produitsWall Packs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord