Publier vos produits
HIMACS Basin RCB 4628
HIMACS Basin RCB 4628
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4628

    Traduit par Google,
    Vasques rectangulaires ou ovales, profondes ou peu profondes, petites salles de bains ou solutions complètes, désormais officiellement certifiées SCS pour un contenu minimum de 8 % de matériaux recyclés pré-consommation. La gamme HIMACS offre aux architectes et aux concepteurs de salles de bains créatifs de nombreuses options, telles que des vasques à poser avec ou sans trop-plein, ainsi que des séries PMR pour personnes à mobilité réduite avec vasques peu profondes.
    Spécification
    • HIMACS RCB 4628 Basin with 8% Recycled Content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CB4628
    • Famille de produitsSinks, Baby Baths & Bowls
    • Groupe de produitsBowls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement

    Disponibilité de la région

    L'Europe