Publier vos produits
HIMACS Baignoire CBT 170 70
HIMACS Baignoire CBT 170 70
    HIMACS

    HIMACS Baignoire CBT 170 70

    Tout comme les vasques, la baignoire est l’élément central d’une salle de bains au design soigné. Et tous deux sont désormais disponibles dans le même matériau : épuré, fonctionnel, et esthétique. Ces trois nouvelles baignoires sont conçues pour une installation intégrée. La baignoire est intégrée au panneau et présente ainsi une surface uniforme sans joints apparents, hygiénique et facile à entretenir. Les nouvelles baignoires HIMACS viennent compléter la gamme à la perfection et transforment les salles de bains en un lieu de bien-être absolu. Disponible en Alpine White S028. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
    Spécification
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CS203
    • Famille de produitsSinks, Baby Baths & Bowls
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe