Publier vos produits
Plaques HIMACS – collection Volcanics
Plaques HIMACS – collection Volcanics
    HIMACS

    Plaques HIMACS – collection Volcanics

    La collection Volcanics : des couleurs profondes et mystiques, comme une pierre naturelle de qualité, mais avec tous les avantages d’HIMACS. Couleurs : Gemini (VW001), Tambora (VE001), Santa Ana (VA001), Frosty (VA022), Maui (VG021), Cima (VB002). Epaisseurs : 12mm (20mm disponible sur demande). Trois couleurs de la gamme Volcanics (Santa Ana, Tambora et Gemini), sont certifiées par le Scientific Certification Systems (SCS) pour leur contenu recyclé. HIMACS est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. Polyvalent, HIMACS rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre pareil. Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer. Pour plus d’informations, visitez notre site web himacs.eu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HI-VO-01
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsSolid surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-11
    • Numéro d'édition7
    • Hauteur (mm)3680
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireRésine de synthèse Acrylique
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    • Poids net (Kg)56.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505

    Disponibilité de la région

    L'Europe