Publier vos produits
Fireglide Temperature P (EI) | fire resistant sliding door

Fireglide Temperature P (EI) | fire resistant sliding door

Traduit par Google,

La porte coulissante coupe-feu Fireglide Temperature se compose d'un vantail composé de plusieurs panneaux (300 à 1600 mm), d'un rail fixé au mur ou au plafond, d'un tube de poids avec contrepoids et d'un profil de fermeture dans lequel tombe le vantail de la porte.

VANTAIL DE PORTE

L'extérieur des panneaux constituant le vantail est en acier de construction galvanisé ou laqué. La porte coulissante Fireglide peut être conçue avec une porte de secours intégrée au vantail. Elle peut également accueillir une fenêtre de visualisation jusqu'à 400 x 400 mm. L'épaisseur du vantail est de 62 mm.

OPÉRATION

La commande est manuelle en standard, si le poids de la porte le permet. Dans le cas contraire, un entraînement électrique est nécessaire. En cas d'alarme incendie, la porte se ferme grâce à un aimant adhésif.

OPPORTUNITÉS

Disponible en porte coulissante EI résistante à la fumée à des températures allant jusqu'à 200 °C.

OPTIONS

  • Porte de secours : 1 ou 2 simples, avec charnières et serrures conformes à la norme EN 12209 ;
  • Verre : max. 1 par panneau, dimensions maximales 400 x 400 mm ;
  • Revêtement en poudre du vantail de porte, du couvre-rail, du profil de fermeture du capot et du tube de lestage ;
  • Serrure : serrure à crochet ;
  • Tube de poids côté fermeture ou tube de poids côté non fermeture.
Spécification
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    • Application: industrial buildings, office buildings, lodging buildings, parking garages, etc.;
    • Suitable for: waiting door, partition wall, large passageways;
    • Fire resistance class: EI2 two-sided up to 90 minutes;
      EI1 two-sided up to 60 minutes;
    • Test result: CE certified according to EN 16034: 2014 and EN 1324 1: 2003 + A2: 2016
    • Max. dimensions: Dependent on fire class (see table on page 2);
    • Glazing: Max. 400 x 400 mm (wxh);
    • Fire resistant panels: 300 to 1600 mm;
    • Material thickness panels: 62 mm;
    • Rails: Three mounting options (wall, ceiling, in the clear opening);
    • Closing profile: Specially constructed U-profile with insulation material;
    • Side connections: Labyrinth profile;
    • Weight per m2: EI2-30: 32 kg / m2, EI1-60: 55 kg / m2, EI2-90: 55 kg / m2
Spécifications techniques
  • Réference unique.fireglide-temperature
  • Famille de produitsFireglide
  • Groupe de produitsFire-resistant self-closing sliding door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5500
  • Largeur (mm)16000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie