Publier vos produits
Protection contre le rayonnement coupe-feu (EW) | Rideau enrouleur résistant au feu
Protection contre le rayonnement coupe-feu (EW) | Rideau enrouleur résistant au feu

    Protection contre le rayonnement coupe-feu (EW) | Rideau enrouleur résistant au feu

    Rideau coupe-feu EW30/EW60/EW90. En option : fonction pare-fumée (Sa).

    • Résistance au feu jusqu'à 90 minutes
    • Installation encastrée ou murale
    • Rayonnement thermique max. 15 kW/m²
    • Testé selon les normes EN 1634-1 / EN 15269-11
    • Testé selon la norme EN 13501-1
    • Disponible avec fonction pare-fumée, conformément à la norme Sa : EN 1634-3
    • Espace d'installation et dégagement latéral réduits
    • Léger

    Les rideaux coupe-feu Firescreen® Radiation sont résistants aux flammes et limitent le rayonnement thermique à un maximum de 15 kW/m² (W). Cela empêche les températures dans les zones voisines du bâtiment de devenir si élevées qu'un incendie puisse se déclarer. Seuls les rideaux coupe-feu Firescreen Radiation conviennent comme joint d'étanchéité pour les compartiments coupe-feu.

    OPTIONS DE COMMANDE

    • GFS (Sécurité par gravité) - Fermeture en cas de coupure de courant. Le rideau coupe-feu est équipé d'un moteur tubulaire 230 V entraîné par le boîtier de commande du système Firescreen Control. En cas de coupure de courant, l'écran se ferme par gravité. Les boutons d'ouverture/fermeture du boîtier de commande du système Firescreen Control permettent de commander manuellement le système.
    • EFS (Sécurité électrique) - Le rideau coupe-feu est équipé d'un moteur tubulaire 24 V entraîné par le boîtier de commande du système Firescreen Control et de batteries de secours 24 V. En cas de coupure de courant, l'écran se ferme grâce à ces batteries de secours. Interrupteur à clé pour la mise en marche/réinitialisation.
    • COMMANDE D'ÉCLAIRAGE
    • Le boîtier de commande peut être connecté au système d'alarme incendie et dispose de voyants LED pour :
    • Alimentation
    • Signal d'incendie actif
    • Maintenance
    • Tension de la batterie (uniquement avec 24 V)

    OPTIONS

    • Disponible avec fonction résistante à la fumée, conformément à la norme SA : EN 1634-3.
    • Revêtement en poudre des guides latéraux, de la grille et des consoles dans la couleur RAL de votre choix.
  • Bouton-poussoir d'urgence
  • Alarmes de fumée et de température
  • Lumière stroboscopique et/ou avertisseur sonore
  • Affichage LED externe
  • Les batteries de secours (uniquement pour GFS) empêchent la fermeture de l'écran en cas de brève coupure de courant.
  • Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

      • Installation : Montage encastré et mural.
      • Applications : Industrie, bâtiments commerciaux, bâtiments publics, établissements de santé, etc.
      • Fonctionnement : Fermeture de la porte uniquement en cas d’alarme incendie.
      • Résistance au feu : Testée selon la norme EN 13501-2. Classes de résistance au feu : EW30, EW60 et EW90.
      • Réaction au feu : Testée selon la norme EN 13501-1. Répond aux critères suivants : B (quasi incombustible), S1 (faible dégagement de fumée), D0 (absence totale de formation de gouttes). Matériau : textile technique double paroi, rempli de matériau intumescent. Revêtement gris anti-fumée à base de silicone. Épaisseur du matériau : 8 mm. Poids du tissu : 2 kg/m². Rails de guidage latéraux : profilé en tôle d’acier galvanisé Sendzimir avec bande intumescente. Protection : tôle d’acier galvanisé Sendzimir. Barre inférieure : profilé tubulaire en acier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firescreen-radiation
    • Famille de produitsFirescreen
    • Groupe de produitsFire-resistant roller screen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)8250
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu