Publier vos produits
Firescreen Temperature (EI) | Fire-resistant roller curtain

Firescreen Temperature (EI) | Fire-resistant roller curtain

Traduit par Google,

EI30/EI60 Rideau à enroulement résistant au feu.

  • 60 minutes de résistance au feu
  • Rayonnement thermique max. 1kW/m²
  • Testé selon la norme EN 1634-1 / EN 15269-11
  • Testé selon la norme EN 13501-1
  • Peu d'espace d'installation
  • Petit espace latéral
  • Poids léger

Les rideaux coupe-feu coupe-feu Firescreen Temperature sont ignifuges, limitent le rayonnement thermique et assurent une isolation thermique. Cela rend les rideaux coupe-feu adaptés à des utilisations telles que la création d'une voie d'évacuation ou d'une voie d'attaque pour les pompiers. Lorsqu'ils sont utilisés pour sceller des compartiments coupe-feu, les rideaux garantissent que la température du rideau du côté opposé au feu augmente d'au plus 140°C.

OPTIONS DE SÉCURITÉ ÉCHEC

  • Fermeture sur perte de puissance :
  • GFS (Gravity Fail Safe) - En cas de panne de courant, l'écran se ferme par gravité.
  • EFS (Electrical Fail Safe) - En cas de panne de courant, l'écran se ferme avec des batteries d'alimentation de secours.
  • CONTRÔLE PARE-ÉTINCELLES
  • Le boîtier de commande inclut la possibilité de se connecter au système d'alarme incendie et dispose d'indicateurs LED pour :
  • Source de courant
  • Signal d'incendie actif
  • Entretien
  • Tension de la batterie (uniquement avec Firescreen Control)

OPTIONS

  • Revêtement en poudre des guides latéraux, de la protection et des consoles dans n'importe quelle couleur RAL souhaitée.
  • Bouton poussoir d'urgence pour la version EFS.
  • Détecteur de fumé
  • Lumière stroboscopique et/ou buzzer
  • Affichage LED externe
  • Les batteries d'alimentation de secours 24V, pour la version GFS, empêchent la fermeture de l'écran en cas de courte coupure de courant.
Spécification
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    • Installation: On the wall.
    • Application: Insulation without sprinkler system, realisation of an evacuation route, among others; meets the requirements for a fire wall.
    • Function: Door closes only in the event of a fire alarm.
    • Fire resistance: Tested according to standard EN 13501-2. Fire resistance classes EI130, EI230, EI160 and EI260.
    • Reaction to fire: Tested according to standard EN 13501-1.
    • B (almost incombustible)
    • S1 (minor smoke development)
    • D0 (absolutely no drop formation)
    • Max. mounting surface: 6,000 x 5,000 mm (wxh)
    • Material: Double-walled technical textile, filled with intumescent material Provided with a silicone-based, smoke-proof grey coating.
    • Material thickness: 13 mm total thickness
    • Cloth weight: 11 kg/m²
    • Side guide rails + guard: Sendzimir galvanised sheet steel
    • Bottom bar: Steel axis
Spécifications techniques
  • Réference unique.firescreen-temperature
  • Famille de produitsFirescreen
  • Groupe de produitsFire-resistant roller screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5000
  • Largeur (mm)6000
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu