Lorsque l'espace libre pour la tête est limité, le Speed-Guardian™ 5000 LH, peu encombrant, vient à la rescousse. Le rail à faible hauteur libre ne nécessite que 20" de dégagement pour la tête et est disponible pour une utilisation sur des ouvertures de porte jusqu'à 18'0" de largeur x 21'4" de hauteur (modèle LH U 42) ou 18'0" de largeur x 14'0" haut (modèle LH CV 42).
Un mécanisme à chaîne avec compensation par ressort fait circuler les sections dans des rails horizontaux. La configuration de porte U ou CV peut être associée au 5000 LH pour une fusion idéale entre esthétique et personnalisation, deux besoins courants dans les applications de stationnement. Quelle que soit la configuration de lamelles, les lamelles de vision à double vitrage sont en option et disponibles en clair ou teinté. Les lattes teintées sont un choix parfait lorsqu'une lumière filtrée est requise à l'intérieur du bâtiment, mais que l'intimité de l'extérieur est souhaitée. Des lattes perforées en option sont sélectionnées pour les applications où la ventilation est nécessaire, comme dans les parkings.
Produit Points forts
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |