Publier vos produits
Speed-Guardian™ 5000 LP
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 LP

Le Speed-Guardian™ 5000 LP est conçu pour être discret, de sorte qu'il s'adapte aux zones avec un espace latéral très limité. Le rail sans ressort à profil bas (LP) s'insère dans aussi peu que 8" d'espace de chaque côté de l'ouverture de la porte et est disponible pour une utilisation sur des ouvertures de porte jusqu'à 16'0" de largeur x 16'0" de hauteur.

La configuration de porte U ou CV peut être associée au 5000 LP pour une combinaison parfaite de praticité, de fonctionnalité et d'esthétique, et des lattes de vision à double vitrage sont des options, disponibles en clair ou teinté. Les lattes teintées sont un choix parfait lorsqu'une lumière filtrée est requise à l'intérieur du bâtiment, mais que l'intimité de l'extérieur est souhaitée. Des lattes perforées en option sont sélectionnées pour les applications où la ventilation est nécessaire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-guardian-5000-lp
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsRigid Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)192
  • Largeur (mm)192
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud