Publier vos produits
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Traduit par Google,

    Un garde-corps abordable qui peut être modifié de plusieurs façons.
    Le cadre est constitué de profilés en aluminium extrudé.

    Le bardage peut être réalisé avec une façade en tôle apparente ou recouverte de piquets étirés ou d'une tôle de rive frontale dense.
    Les grilles peuvent se terminer à une hauteur de 800 mm au-dessus de la dalle du balcon ou être tirées jusqu'au surveillant.

    Plusieurs modèles de tuteurs sont disponibles.
    Les profilés peuvent être anodisés naturels ou thermolaqués dans n'importe quelle couleur.
    En standard, le garde-corps est réalisé avec des coins rivetés, mais peut également être réalisé droit ou plié radialement.

    Spécification
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAL_balcony_railing_square_bar_side
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails