Publier vos produits
Holby Tempering Valve (1/2" to 4")
Holby Tempering Valve (1/2" to 4")

    Holby Tempering Valve (1/2" to 4")

    Traduit par Google,

    La vanne de régulation de température HOLBY est une vanne de régulation de température conçue pour être utilisée comme régulateur principal, de zone, d'appareil ou d'appareil individuel pour contrôler la température prédéterminée de l'eau chaude. L'eau fournie par des équipements de production d'eau chaude tels que des chaudières, des échangeurs de chaleur, des serpentins immergés ou toute autre source est souvent trop chaude ou brûlante. Cette condition peut être corrigée par l'installation d'une vanne de régulation de température HOLBY.

    La vanne de régulation de température HOLBY est également utilisée pour réguler la température des moteurs, des systèmes de chauffage, des compresseurs, des tours de refroidissement, des machines de traitement et de nombreuses autres applications. La vanne de régulation de température HOLBY N'EST PAS UNE VANNE ANTI-BRÛLURE.

    Spécification
    • The HOLBY TEMPERING VALVE is rugged, constructed entirely of bronze and copper and hydrostatically tested to a pressure of 300 psig. It has the following features: 

      1. A long mixing chamber with vanes at an angle to the longitudinal axis of the valve which provides thorough mixing of the hot and cold water. 

      2. The thermostatic element is placed inside the body of the valve where the hot and cold water mix. It is immediately sensitive to any change in water temperature and makes proper corrections by opening or closing the hot and cold water inlets in the valve. 

      3. A long thermostatic element provides fifteen to twenty times the number of corrugations found in the usual short thermostat. Thus, the total expansion is divided over these numerous corrugations, so that the flexing of each is reduced to mere thousandths of an inch resulting in long life of the instrument. 

      4. The action of the thermostatic element moves a piston over the hot and cold water openings, opening the cold as it reduces the opening of the hot, thus uniformly blending the hot and cold water, producing an even temperature of the delivered water without any change in volume. This action eliminates the building up of temperature in circulating systems at times when little or no hot water is being used. 

      5. Large hot and cold water passages result in very low pressure drop through the valve. 

      6. Complies with ASSE Standard #1017-2009.

      HTV050

      HTV075

      HTV100

      HTV125

      HTV150

      HTV200

      HTV250

      HTV300

      HTV400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.holby-tempering-valve
    • Famille de produitsValves
    • Groupe de produitsTempering Mixing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
    • Description de l'Uniclass 2015Tempering valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves