Publier vos produits
Duct Temperature Sensor - C7041 Series
Honeywell

Duct Temperature Sensor - C7041 Series

Traduit par Google,

Les capteurs de température de Honeywell offrent des performances et une fiabilité précises et sont dotés de composants à semi-conducteurs et sont imperméables à la poussière ou à la saleté. Honeywell propose une variété de capteurs qui couvrent une variété d'applications allant des capteurs de moyenne, d'extérieur et d'immersion aux capteurs à montage sur conduit, à sangle et à montage mural.

Spécification
  • • C7021D, C7023D, C7031D, C7041D for immersion mounting sense water temperature.

    • C7021F, C7023F, C7031G, C7041F sense outdoor air temperature and are weatherproof for outdoor use (knockouts allow for 1/2 in. conduit connection).

    • C7021J/R, C7023J/R, C7031J, C7041J/R sense average duct air temperature.

    • C7021B/C, C7023B/C, C7031B, C7041B/C sense duct air temperature.

    • C7021K, C7023K, C7041K with strap-on mounting senses water temperature.

    • C7021N, C7023N, C7041N probe senses water or air temperature.

    • C7021P, C7023P, C7041P senses air temperature.

    • Solid state components not affected by dust or dirt

Spécifications techniques
  • Réference unique.C7041_Series_Duct_Temperature_Sensor
  • Famille de produitsSensors
  • Groupe de produitsTemperature Sensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres