Publier vos produits
E-Mon® Class 6000 333mV Current Sensors
E-Mon® Class 6000 333mV Current Sensors
    Honeywell

    E-Mon® Class 6000 333mV Current Sensors

    Traduit par Google,

    Capteurs de courant E-Mon Class 6000 Split-Core 333mV allant de 25 à 5000Amps.

    Installez-vous dans des espaces restreints avec les capteurs de courant compacts E-Mon Class 6000 Split-Core 333mV. Les compteurs E-Mon classe 6000 sont configurables sur le terrain avec les capteurs de courant E-Mon classe 6000

    Spécification
    • Features & Benefits:

      • 333mV split-core current sensor
      • 25 amp to 5000 amp
      • Compact size to fit tight spaces
      • CS insulated for buss bar installation
      • Intuitive arrow points to load
      • Rogowski rope CS option
      • 25 to 3200 Amps – set of 1
      • 5000 Amps – set of 3 pieces with integrator, requires one 04-4040 power supply
      • Must be used with E-Mon Class 6000 Series Meters. May not be used with any other E-Mon products.

      Certifications:

      • UL listed per 1951

      SKUs

      • E10800-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 800A, 1 Piece
      • E10400-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 400A, 1 Piece
      • E103200-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 3200A, 1 Piece
      • E10200-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 200A, 1 Piece
      • E101600-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 1600A, 1 Piece
      • E10100-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 100A, 1 Piece
      • E10050-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 50A, 1 Piece
      • E10025-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 25A, 1 Piece
      • E-RS-5000-333V - Class 6000 Series Current Sensor, Split-Core, 0.333V, 5000A, 3 Pieces with Integrator, Requires 04-4040 Power Supply
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E-Mon-Class-6000-333mV-Current-Sensors
    • Famille de produitsSubmeters
    • Groupe de produitsCurrent Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres