Publier vos produits
V5011F/G 2-Way Globe Valves
V5011F/G 2-Way Globe Valves
    Honeywell

    V5011F/G 2-Way Globe Valves

    Traduit par Google,

    Le V5011F/G est une vanne à siège unique pour le contrôle des solutions de vapeur, d'eau et de glycol (jusqu'à 50 % de concentration) dans les applications de chauffage ou de climatisation. Ces vannes sont utilisées dans les systèmes de régulation à deux positions et modulants.

    Ces vannes ne conviennent pas au service de gaz combustible.

    Spécification
    • Features & Benefits:

      • Available in 2-1/2 inch and 3 inch.
      • Threaded connections.
      • Valve designs provide equal percentage flow characteristic for close control of water and glycol solutions, and linear flow characteristic for close control of steam.
      • Spring-loaded, self-adjusting packing.
      • Stainless steel stem prevents corrosion that could damage the packing.
      • V5011G Models available with metal-to-metal seating for high differential pressure applications.

      SKUs:

      • V5011G1129/U - GLOBE VALVE - 3 IN. NPT - 2-WAY - 100 CV - STAINLESS STEEL TRIM - LINEAR FLOW
      • V5011G1111/U - GLOBE VALVE - 2-1/2 IN. NPT - 2-WAY - 63 CV - STAINLESS STEEL TRIM - LINEAR FLOW
      • V5011F1113/U - GLOBE VALVE - 3 IN. NPT - 2-WAY - 100 CV - BRASS TRIM - EQUAL PERCENTAGE
      • V5011F1105/U - GLOBE VALVE - 2-1/2 IN. NPT - 2-WAY - 63 CV - BRASS TRIM - EQUAL PERCENTAGE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.V5011F_G-2-Way-Globe-Valves
    • Famille de produitsControl Valves
    • Groupe de produitsGlobe Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres