Publier vos produits
Zio LCD Wall Module
Zio LCD Wall Module
    Honeywell

    Zio LCD Wall Module

    Traduit par Google,

    Les séries TR70 Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) et Zio Plus (TR75/TR75-H) sont des modules muraux communicants Sylk bus à 2 fils, non sensibles à la polarité, à utiliser avec Spider® et Comfort Point ™ automates programmables. Tous les modèles disposent d'un capteur de température ambiante, d'une prise de bus réseau et d'un panneau LCD avec trois touches programmables et deux touches de réglage haut/bas.

    Spécification
    • Features & Benefits:

      • TR75 can access and adjust the controller schedule.
      • Ability to balance the VAV system from the wall module.
      • Home screen can display one to three of any of the following parameters: Temperature Set point, Room Temperature, Room Humidity, Outdoor Humidity, Outdoor Temperature, and Time, or one of virtually any parameter in the controller.
      • Network bus jack.

      Certifications:

      • CE
      • UL
      • FCC

      SKUs:

      • TR75-H/U - Zio Plus LCD/2-Wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR71-H/U - Zio LCD 2-wire Sylk Wall Module with Humidity
      • TR75/U - Zio Plus LCD/Two Wire Sylk Wall Module, Humidity
      • TR71/U - Zio LCD 2-Wire Sylk Wall Module
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zio-LCD-Wall-Module
    • Famille de produitsSensors
    • Groupe de produitsTemperature Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres