Publier vos produits
Zio Lite Wall Module
Zio Lite Wall Module
    Honeywell

    Zio Lite Wall Module

    Traduit par Google,

    Les séries TR40 et TR42 de capteurs d'ambiance et d'affichages sont conçues pour fonctionner avec les contrôleurs Trend IQX. Tous les modèles ont un capteur de température intégré et des variantes sont disponibles qui incluent également des capteurs d'humidité relative et/ou de concentration de CO2. Le TR42 dispose d'un écran LCD rétroéclairé monochrome qui peut être configuré pour afficher les lectures des capteurs et permettre à l'utilisateur de contrôler la vitesse du ventilateur, l'occupation et le point de consigne de température. Jusqu'à 7 appareils peuvent être connectés au contrôleur par un bus Sylk à deux fils qui transporte à la fois les données et l'alimentation.

    Spécification
    • Features & Benefits:

      • Single power/data connection to controller reduces wiring
      • Temperature and humidity sensing
      • Calculated dew point output
      • Operates in either °C or °F
      • Portrait or landscape orientation
      • High definition color backlit touch screen LCD display
      • Set point, fan speed, and occupancy override controls
      • Display of CO2 Concentration and Outside Air Temperature values from controller
      • Function key options (lights, blinds etc.)
      • Backup/Transfer of configuration details using micro SD card

      Certifications:

      • CE, UL94-V0 plastic enclosure
      • FCC Part 15, Class B

      SKUs:

      • TR42-CO2 - LCD Wall Module, Sylk, Temperature/CO2
      • TR42-H - LCD Wall Module, Sylk, Temperature/Humidity
      • TR40-H-CO2 - Wall Module, Sylk, Temperature/Humidity/CO2
      • TR40-H - Wall Module, Temperature/Humidity, Sylk
      • TR40 - Wall Module, Sylk, Temperature
      • TR42-H-CO2 - LCD Wall Module, Sylk, Temperature/Humidity/CO2
      • TR42 - LCD Wall Module, Sylk, Temperature
      • TR40-CO2 - Wall Module, Sylk, Temperature/CO2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zio-Lite-Wall-Module
    • Famille de produitsSensors
    • Groupe de produitsTemperature Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres