Publier vos produits
HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

Traduit par Google,
Coulissante résistante aux ouragans
80 PSF HD-Storm Impact/Non-Impact Unit


Le HD-Storm est testé selon les normes Miami-Dade pour résister à des pressions allant jusqu'à 80 PSF et est disponible dans des configurations non et partielles. Il est livré en standard avec un verrouillage à trois points et offre la plus grande enveloppe et la plus haute pression nominale de sa catégorie.

Spécifiez correctement votre entrée évaluée par la charge du vent et gardez à l'esprit que les exigences de pression d'une entrée donnée (livre par pied carré = PSF) sont déterminées par un certain nombre de facteurs, notamment :

-Structure de bâtiment
-Type de bâtiment
-Emplacement de l'entrée
-Configuration du toit
-Vitesse du vent
Spécifications techniques
  • Réference unique.Horton-S2001HD80Impact
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors